Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos de bolas de material polimérico SKF cumplen con un sistema que consta de una designación básica y sufijos (→ Sistema de designación básica del rodamiento).
La designación completa figura en el paquete. Los rodamientos axiales de bolas de material polimérico no tienen la designación inscripta en las arandelas.
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos axiales de bolas de material polimérico.
Basic bearing designation system
51100 V/HR11T1
donde51100 =
V =
HR =
11T1 =

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1
.

Test Designation 4
Sufijos: diseño de la jaula
V
Completamente lleno de bolas (sin jaula)

Test Designation 4
Sufijos: materiales
HR
Rodamiento de bolas de material polimérico

Test Designation 2
Sufijos: designación de la combinación de materiales (tabla 1)
Carácter 1Aro exterior
Carácter 2Aro interior
Carácter 3Bolas
Carácter 4Bolas alternativas
Códigos de material:
1
Polioximetileno (POM)
2Polipropileno (PP)
3
Polietileno (PE)
6Poliéter-éter-cetona (PEEK)
8Polioximetileno con hollín (POM con hollín)
BPolietilentereftalato (PET)
D
Cerámica de óxido de circonio (ZrO2)
KPolifluoruro de vinilideno (PVDF)
LPolisulfuro de fenileno (PPS)
MPoliamida (PI)
N
Poliamida 66 (PA66)
P
Latón
Q
Vidrio
R
Vidrio borosilicato
S
Acero inoxidable 1.4034
T
Acero inoxidable 1.4401
W
Titanio
X
Cerámica de nitruro de silicio (Si3N4)
Z
Cerámica con óxido de aluminio (Al2O3)



SKF logo