Rodamientos axiales de bolas

SKF proporciona rodamientos axiales de bolas estándares (fig. 1) en diversas series de dimensiones para diámetros de eje de 10 a 45 mm. Los rodamientos constan de:
  • arandelas de material polimérico
  • un conjunto de bolas completamente lleno
Para reducir la fricción y el calor por fricción, en el conjunto de bolas se instalan bolas fabricadas del material seleccionado alternadamente con bolas fabricadas del mismo material polimérico que las arandelas.
SKF logo