Velocidad admisible

En el caso de los rodamientos axiales de bolas de material polimérico, la temperatura límite (→ tabla de productos) debe utilizarse como factor determinante para calcular la velocidad admisible.
La velocidad admisible depende de la carga aplicada y de la temperatura de funcionamiento. Cuando se conocen ambos valores, el factor de ajuste para la velocidad fn debe calcularse mediante la siguiente fórmula:


donde
fn
=
factor de ajuste para la velocidad
P
=
carga aplicada al rodamiento [kN]
fT
=
factor de ajuste para la temperatura (diagram 1)
C
=
capacidad de carga dinámica básica [kN] (→ tabla de productos)

A partir del factor de ajuste calculado para la velocidad fn desde el eje y (diagrama 1), puede establecerse el porcentaje de la velocidad límite y calcularse la velocidad admisible.

Ejemplo de cálculo

  • Datos de entrada
    Rodamiento 6301/HR11TN, P = 0,245 kN, T = 90 °C (195 °F)
  • Cálculo del factor de ajuste para la velocidad fn

    Según la tabla de productos:
    C = 0,31 kN
    Según el diagrama 1:
    Con T = 90 °C (195 °F) y los aros fabricados de POM → fT ≈ 0,87

  • Cálculo de la velocidad admisible
    Según la tabla de productos:

    nlim = 1300 r. p. m.
    Según el diagrama 1:
    Con fn = 0,91 y los aros fabricados de POM, el porcentaje de nlim ≈ 40%


donde
nperm
=
velocidad admisible [r. p. m.]
nlim
=
velocidad límite [r. p. m.] (→ tabla de productos)

SKF logo