Límites de temperatura y dilatación térmica

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de bolas de material polimérico está limitada por el tipo de polímero (diagrama 1). En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible o inferiores a 0 °C (30 °F), comuníquese con SKF.
Al igual que la temperatura de funcionamiento, la dilatación térmica también es importante. El coeficiente de dilatación térmica (diagram 2):
  • permite a los diseñadores predecir los efectos que tiene la temperatura sobre el juego interno del rodamiento
  • puede ser hasta diez veces superior para un polímero que para el acero
  • puede variar de manera considerable para diferentes polímeros
SKF logo