Montaje

Las unidades de motores de tracción sensorizadas SKF deben manipularse con cuidado para evitar dañar el rodamiento, el sensor y el cable de conexión. Nunca ejerza fuerza sobre el cable, la salida del cable, el cuerpo del sensor ni el anillo de impulsos.
Si se realiza el encargo, SKF puede prestar asistencia para optimizar los procesos de montaje y conexión. Para obtener recomendaciones generales sobre el montaje de rodamientos rígidos de bolas SKF, consulte skf.com/mount.

Montaje de una unidad sobre un eje
Las unidades de motores de tracción sensorizadas, por lo general, se montan en un eje con un ajuste de interferencia. Pueden presionarse en el eje mediante la aplicación de una fuerza de montaje con un manguito de montaje o un casquillo que haga tope con la cara lateral del aro interior (fig. 1). Para facilitar el montaje, se puede calentar el aro interior del rodamiento:
  • Utilice una placa eléctrica de calentamiento con control de temperatura.
  • No caliente la unidad por encima de 80 °C (175 °F).
  • Coloque el rodamiento sobre un mandril para calentar de manera eficaz el aro interior (fig. 2).
  • Coloque el rodamiento de manera tal que el sello quede en una posición más baja para impedir las fugas de grasa del rodamiento.
  • No utilice calentadores de inducción, ya que se pueden dañar los componentes electrónicos.
Montaje de una unidad sobre un soporte
Cuando las unidades de motores de tracción sensorizadas se deban montar sobre un soporte con un ajuste de interferencia, pueden presionarse para que encajen en el soporte, o el soporte debe calentarse. La fuerza de montaje debe ejercerse mediante un manguito de montaje o un casquillo que haga tope con la cara lateral del aro exterior, o bien mediante un anillo elástico instalado en el aro exterior (fig. 3).

En las aplicaciones de motores eléctricos típicas, se puede colocar el rodamiento en la posición correcta mediante tornillos para unir la cubierta y la placa de protección del motor (fig. 4).

Conexión del cable
El cable debe protegerse mediante un conducto para evitar que se doble bruscamente, se pince o entre en contacto con las piezas móviles. Para evitar cualquier interferencia con la señal del sensor, no coloque el conector cerca de otros cables o alambres eléctricos.
SKF logo