Datos del producto

Requisitos para la interfaz receptora
La interfaz receptora debe poder procesar las señales, que son emitidas mediante circuitos colectores abiertos (fig. 1). Las características de la señal de salida se indican en la tabla 1. El cambio de fase es el retraso entre los eventos ascendentes de dos señales (fig. 2). Esto es equivalente a 1/4 del período o a 90 grados eléctricos. El valor del ciclo de trabajo es la condición alta de la señal en comparación con el período completo (fig. 2). Es, nominalmente, del 50%.

Suministro de energía

Las unidades de motores de tracción sensorizadas SKF requieren una fuente de voltaje regulada, que puede ir de 5 a 18 V CC. Para aplicaciones de más de 18 voltios, comuníquese con SKF.

Resistencias

Las resistencias de polarización (tabla 2) deben colocarse entre la fuente de voltaje y los conductores para que las señales de salida limiten la corriente de salida a 20 mA. La resistencia de carga de la aplicación entre el nivel del suelo y los conductores para las señales de salida debe ser, al menos, 10 veces mayor que el valor de la resistencia de polarización. Esto ayuda a mantener descifrables las señales de salida.

Detección del sentido de giro

Un cambio de fase positivo corresponde a una señal B que asciende antes que la señal A, e indica que el aro interior gira en el sentido de las agujas del reloj desde la perspectiva del lado del sensor.
Compatibilidad electromagnética
Las unidades de motores de tracción sensorizadas SKF se pueden utilizar en sistemas que funcionan en entornos electromagnéticos muy exigentes, según se describe en la norma internacional IEC 61000-6-2.
Filtrado de alto rendimiento
Todas las unidades de motores de tracción sensorizadas SKF estándares están protegidas con un filtrado de alto rendimiento, de modo que pueden adaptarse al entorno eléctrico típico de las aplicaciones industriales y automotrices.
  • Las unidades de motores de tracción sensorizadas con un extremo de cable suelto tienen el filtro incorporado en la capa moldeada del cable.
  • Las unidades con un conector AMP Superseal™ tienen el filtro integrado en el conector.
Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales: ISO 15
Sin embargo, el ancho de la unidad completa es 6,2 mm mayor.
Tolerancias
Para obtener
más información
(→ Tolerancias)
d ≤ 25 mm: P5
d ≥ 30 mm: P6

Valores: ISO 492 (tabla 3, tabla 4)
Juego interno
Para obtener más
información
(→ Juego interno)
C3
Valores: ISO 5753-1 (tabla 5)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
SKF logo