Unidades de sensor para la detección de la posición angular en vehículos todoterreno

Las juntas articuladas, los sistemas de dirección electrónica (“steer-by-wire”) o los sistemas de seguimiento con GPS de los vehículos todoterreno requieren sensores de posición absoluta para medir el ángulo entre dos elementos. SKF puede proporcionar unidades que emitan una señal de posición absoluta de alta resolución, incluso en condiciones exigentes del entorno.

Las soluciones de sensor de posición absoluta se diseñan según los requisitos del cliente. SKF puede sugerir una interfaz modular mecánica y electrónica para la aplicación, a fin de crear una unidad compacta de uso inmediato que no requiera modificaciones que interfieran con la arquitectura mecánica, eléctrica o electrónica existente.

SKF logo