Rodamientos para aplicaciones ferroviarias

Los rodamientos se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones en todo tipo de vehículos ferroviarios. Son componentes clave en cajas de grasa y sistemas de transmisión, como motores de tracción y unidades de suspensión. Otras aplicaciones incluyen cajas de engranajes, amortiguadores, mecanismos basculantes, puertas, etc. Los últimos avances incluyen sensores para detectar la velocidad, la dirección de giro, el estado del rodamiento y la estabilidad del bogie, que han pasado a formar parte del equipamiento estándar en el diseño de varios ferrocarriles modernos. Algunos ejemplos de productos son:
  • rodamientos de rodillos cónicos compactos con dimensiones métricas o en pulgadas (fig. 1),
  • cajas de grasa diseñadas para el ahorro económico, la fiabilidad y el confort globales (fig. 2),
  • puentes de eje para tranvías de suelo bajo que soporten las dos ruedas independientes equipadas con unidades de rodamientos cónicos (fig. 3).
Para más información, visite "railways.skf.com".
SKF logo