Cojinetes de fricción, arandelas axiales y láminas

Cojinetes de fricción, arandelas axiales y láminas SKF


Esta página proporciona descripciones generales de los tipos de cojinetes de fricción, arandelas axiales y láminas disponibles, sus diseños, designaciones, características y principales áreas de aplicación.
También incluye referencias a las tablas de los productos y a las secciones de los productos correspondientes con información detallada.
Cojinetes de fricción de bronce sólido

Los cojinetes de fricción de bronce sólido SKF (tabla 1) son adecuados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento y aplicaciones. El material de bronce sólido es particularmente adecuado para aplicaciones altamente exigentes en entornos difíciles. SKF ofrece una gama estándar de cojinetes de fricción de bronce sólido, tanto rectos como con pestaña (fig. 1). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes: 

  • son insensibles a los entornos sucios
  • son resistentes a las cargas de choque y vibraciones a velocidades bajas
  • pueden funcionar con un acabado del eje de menor calidad
  • tienen buena resistencia a los contaminantes corrosivos
  • están equipados con ranuras para retener el lubricante


Los cojinetes de fricción de bronce sólido SKF están diseñados para movimientos oscilantes, tanto en sentido radial como axial. También resultan adecuados para aplicaciones en las que las velocidades de giro son bajas. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción: 

  • maquinaria de construcción
  • equipamiento de transporte
  • maquinaria de procesamiento de celulosa y papel
  • equipamiento en alta mar 

Cojinetes de fricción de bronce sinterizado

Los cojinetes de fricción de bronce sinterizado SKF (tabla 1) son autolubricantes y libres de mantenimiento. Estos cojinetes de fricción presentan una matriz porosa de bronce impregnada con lubricante. La velocidad admisible de deslizamiento de los cojinetes de fricción de bronce sinterizado es muy alta, lo que los hace ideales para aplicaciones giratorias. SKF ofrece una amplia gama de cojinetes de fricción de bronce sinterizado, tanto rectos como con pestaña (fig. 2). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes:

  • muy alta velocidad de deslizamiento 
  • libres de lubricación 
  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • buenas propiedades de fricción


Los cojinetes de fricción de bronce sinterizado SKF son más adecuados para aplicaciones con movimientos giratorios y donde las propiedades de autolubricación del material son indispensables. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción: 

  • equipos eléctricos 
  • Equipos electrodomésticos 
  • máquinas de impresión 
  • máquinas herramienta


Cojinetes de fricción de bronce laminado

Los cojinetes de fricción de bronce laminado SKF (tabla 1) son particularmente adecuados para aplicaciones en las que los altos niveles de contaminación hacen necesaria la relubricación. La superficie deslizante de estos cojinetes de fricción contiene alvéolos en forma de diamante que sirven como depósitos para liberar progresivamente el lubricante durante el funcionamiento y, por lo tanto, deben llenarse inicialmente con grasa. SKF ofrece una amplia gama de cojinetes de fricción de bronce laminado, tanto rectos como con pestaña (fig. 3). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes: 

  • son insensibles a los entornos contaminados 
  • son resistentes a las cargas de choque y vibraciones a velocidades bajas 
  • tienen buena resistencia a los entornos corrosivos


Los cojinetes de fricción de bronce laminado SKF son adecuados para maquinaria que funciona en entornos altamente contaminados y donde se producen cargas de choque y/o vibraciones. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción: 

  • maquinaria agrícola 
  • equipos elevadores 
  • maquinaria de construcción 
  • maquinaria forestal


Cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE

Los cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE SKF (tabla 2) son la solución libre de mantenimiento para aplicaciones con cargas pesadas y velocidad media. SKF ofrece una amplia gama de cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE, tanto rectos (fig. 4) como con pestaña (fig. 5). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes:

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • altas temperaturas de funcionamiento 
  • alta velocidad de deslizamiento 
  • juego de funcionamiento reducido


Los cojinetes de fricción de material compuesto de PTFE SKF son adecuados para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción: 

  • automoción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo 
  • maquinaria textil


Cojinetes de fricción de material compuesto de POM

Los cojinetes de fricción de material compuesto de POM SKF (tabla 2) se denominan "prelubricados" porque su material está diseñado para funcionar con lubricación marginal. Este tipo de cojinete de fricción cubre efectivamente la brecha entre los cojinetes de fricción totalmente lubricados y los de deslizamiento en seco. SKF ofrece una amplia gama de cojinetes de fricción rectos de material compuesto de POM (fig. 6). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes: 

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • alta velocidad de deslizamiento
  • juego de funcionamiento reducido 


Los cojinetes de fricción de material compuesto de POM SKF son adecuados para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción:

  • maquinaria agrícola 
  • maquinaria de construcción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo


Cojinetes de fricción de PTFE poliamida

Los cojinetes de fricción de PTFE poliamida SKF (tabla 3) ofrecen funcionamiento de deslizamiento en seco, libre de mantenimiento, y están diseñados para aplicaciones en las que otros cojinetes de fricción de polímero pueden fallar prematuramente. Estos cojinetes de fricción de paredes delgadas promueven la disipación del calor, lo que permite altas velocidades de deslizamiento. SKF ofrece una gama estándar de cojinetes de fricción de PTFE poliamida, tanto rectos como con pestaña (fig. 7). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes: 

  • funcionamiento sin mantenimiento
  • rentabilidad 
  • resistencia a la corrosión 
  • aislamiento eléctrico


Los cojinetes de fricción de PTFE poliamida SKF son adecuados para aplicaciones en las que se prefiere utilizar cojinetes rentables y libres de mantenimiento. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción:

  • maquinaria textil 
  • equipos médicos 
  • equipos para actividad física 
  • equipos electrodomésticos


Cojinetes de fricción de bobinado de filamentos

Los cojinetes de fricción de bobinado de filamentos SKF (tabla 4) están fabricados de resina y fibras bobinadas en múltiples capas. La tecnología moderna de bobinado de filamentos ha hecho posible producir un material nuevo e innovador para rodamientos. Combina las propiedades mecánicas especiales de la fibra de vidrio con las excelentes propiedades tribológicas del termoplástico de alta resistencia y las fibras de PTFE incrustadas en resina epoxi. La posición definida de las hebras en el patrón entrecruzado y la fuerte unión entre las hebras y la resina permiten a este material compuesto soportar cargas pesadas y vibraciones en entornos corrosivos. Los cojinetes de fricción de bobinado de filamentos SKF suelen ser dimensionalmente intercambiables con los cojinetes de fricción de bronce sólido o acero. SKF ofrece una gama estándar de cojinetes de fricción rectos de bobinado de filamentos (fig. 8). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes: 

  • gran capacidad de carga 
  • capacidad para soportar cargas de choque y vibraciones 
  • buena resistencia a los impactos
  • insensibilidad a la desalineación y a las cargas en los bordes 
  • buena amortiguación de la vibración y el nivel de ruido
  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • resistencia a la corrosión 
  • muy buena resistencia química
  • muy buen comportamiento de fricción 
  • muy buen aislamiento eléctrico


Los cojinetes de fricción de bobinado de filamentos SKF son adecuados para aplicaciones en las que se producen cargas pesadas junto con vibraciones y donde se prefiere el funcionamiento libre de mantenimiento. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción:

  • maquinaria de construcción 
  • maquinaria agrícola y forestal 
  • equipos elevadores y transportadores 
  • equipamiento en alta mar


Arandelas axiales de material compuesto de PTFE

Las arandelas axiales de material compuesto de PTFE SKF (tabla 5) son adecuadas para disposiciones de rodamientos de fijación axial que ahorran espacio, para aplicaciones con carga pesada y velocidad media. SKF ofrece una amplia gama de arandelas axiales de material compuesto de PTFE (fig. 9). Entre las ventajas de estos cojinetes de fricción, se incluyen las siguientes:

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • altas temperaturas de funcionamiento 
  • alta velocidad de deslizamiento


Las arandelas axiales de material compuesto de PTFE SKF son adecuadas para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estas arandelas: 

  • automoción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo 
  • maquinaria textil


Arandelas axiales de material compuesto de POM

Las arandelas axiales de material compuesto de POM SKF (tabla 5) son adecuadas para disposiciones de rodamientos de fijación axial que ahorran espacio. Se denominan "prelubricadas" porque su material está diseñado para funcionar con lubricación marginal. SKF ofrece una amplia gama de arandelas axiales de material compuesto de POM (fig. 10). Entre las ventajas de estas arandelas, se incluyen las siguientes: 

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • alta velocidad de deslizamiento


Las arandelas axiales de material compuesto de POM SKF son adecuadas para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción:

  • maquinaria agrícola 
  • maquinaria de construcción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo


Láminas de material compuesto de PTFE

Las láminas de material compuesto de PTFE SKF (tabla 6) son adecuadas para disposiciones de todos los tipos que ahorran espacio. Estas láminas pueden adaptarse fácilmente a la aplicación y a la superficie de contacto. SKF ofrece una amplia gama de láminas de material compuesto de PTFE (fig. 11). Entre las ventajas de estas láminas, se incluyen las siguientes:

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • altas temperaturas de funcionamiento 
  • alta velocidad de deslizamiento


Las arandelas axiales de material compuesto de PTFE SKF son adecuadas para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estas arandelas: 

  • automoción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo 
  • maquinaria textil


Láminas de material compuesto de POM

Las láminas de material compuesto de POM SKF (tabla 6) son adecuadas para disposiciones de todos los tipos que ahorran espacio. Estas láminas pueden adaptarse fácilmente a la aplicación y a la superficie de contacto. Se denominan "prelubricadas" porque su material está diseñado para funcionar con lubricación marginal. SKF ofrece una amplia gama de láminas de material compuesto de POM (fig. 12). Entre las ventajas de estas láminas, se incluyen las siguientes: 

  • funcionamiento sin mantenimiento 
  • muy buenas propiedades de fricción 
  • gran capacidad de carga 
  • alta velocidad de deslizamiento


Las láminas de material compuesto de POM SKF son adecuadas para aplicaciones en las que es indispensable contar con un material deslizante con propiedades autolubricantes. Algunos ejemplos de áreas de aplicación para estos cojinetes de fricción:

  • maquinaria agrícola 
  • maquinaria de construcción 
  • equipamiento para manipulación de materiales 
  • electrodomésticos y productos de consumo


SKF logo