Principios para la selección y la aplicación

Esta sección y sus subsecciones proporcionan información técnica general, así como también comparaciones de los diferentes materiales y diseños. A continuación, también se ofrece ayuda, así como las directrices para la selección de productos y aplicaciones, incluidos los cálculos, según corresponda.
El rendimiento de las rótulas SKF, que también incluye los cojinetes de fricción, las arandelas axiales, así como las láminas, depende principalmente de la interacción entre la carga, la lubricación, la rugosidad superficial, la velocidad de deslizamiento y la temperatura de funcionamiento en aplicaciones específicas.
Por ello, es imposible incluir toda la información necesaria para cubrir todas las aplicaciones concebibles. Por consiguiente, consultamos con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF en caso de ser necesario.
SKF logo