Guías de selección de material deslizante y tipos de cojinetes de fricción

Las siguientes descripciones generales ofrecen comparaciones que pueden utilizarse como una preselección entre los diferentes materiales deslizantes y tipos de cojinetes de fricción.
En la tabla 1, se comparan las características de funcionamiento de los diferentes tipos de rodamiento y los materiales deslizantes.

En las siguientes secciones, se comparan entre sí todos los tipos de cojinete de fricción en función de sus datos técnicos principales. Para obtener valores e información detallada, consulte las secciones de datos de los rodamientos correspondientes en Datos de los cojinetes de fricción, Datos de las arandelas axiales o Datos de las láminas.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rango de temperaturas ambiente

En el diagrama 1, se comparan los rangos de temperaturas ambiente admisibles de los diferentes tipos de cojinetes de fricción y materiales deslizantes en condiciones normales de funcionamiento. Los rangos de temperatura para cojinetes de fricción de bronce sólido y laminado SKF pueden ampliarse mediante el uso de lubricantes especiales. 

Coeficiente de fricción

Los principales factores que afectan la fricción de los materiales deslizantes SKF contra sus superficies de contacto incluyen la carga, la velocidad de deslizamiento, la rugosidad de la superficie y las condiciones de lubricación. Con cargas pesadas específicas a bajas velocidades de deslizamiento, se obtienen coeficientes de fricción más bajos, excepto para el bronce sinterizado SKF. En condiciones extremas, se puede producir tanto mayor como menor fricción.

En el diagrama 2, se compara el coeficiente de fricción en condiciones de funcionamiento en seco o inicialmente lubricado de diferentes materiales deslizantes SKF. 

Capacidad de carga

La capacidad de carga de un cojinete de fricción específico depende de varios factores, como el tipo de carga, la velocidad de deslizamiento y la frecuencia de oscilación. En el diagrama 3, se compara la carga específica admisible del rodamiento de diferentes materiales deslizantes SKF en condiciones dinámicas y estáticas.

Velocidad de deslizamiento

Todos los materiales deslizantes suministrados por SKF pueden funcionar con movimientos giratorios, oscilantes y lineales. La velocidad de deslizamiento admisible para una aplicación específica depende también de la carga, la superficie del eje y la disipación del calor. En el diagrama 4, se compara la velocidad continua de deslizamiento admisible de diferentes materiales deslizantes SKF.

Recomendaciones para el eje

Las clases de tolerancia mayores se pueden aplicar cuando las exigencias de aplicación son moderadas.
La rugosidad de la superficie suele tener una influencia significativa en la vida útil. No obstante, una rugosidad de superficie con un valor superior a 0,4 mm puede tener un efecto negativo.
Cuanto más pesada sea la carga, más duro deberá ser el eje. Cuanto mayor sea el riesgo de contaminantes incrustados, mayor será la dureza requerida para el eje.
En el diagrama 5, se comparan las recomendaciones de SKF para el eje sobre clases de tolerancia ISO, rugosidad y dureza de la superficie de diferentes materiales deslizantes SKF.
SKF logo