Vida nominal básica

Cojinetes de fricción y arandelas axiales de material compuesto

La vida nominal básica de una rótula de material compuesto se expresa en el número de oscilaciones o revoluciones, o en horas de funcionamiento. Representa el período de funcionamiento en las condiciones de prueba, que finaliza cuando se alcanza uno de los criterios para el final de la vida nominal básica. Esos criterios pueden ser los siguientes:

  • aumento del juego de funcionamiento 
  • deformación plástica de la capa deslizante 
  • fatiga
Debemos diferenciar entre la vida nominal básica y la vida útil realmente alcanzada.
La vida nominal básica es un valor orientativo que será alcanzado o superado por la mayoría de un gran número de rodamientos, aparentemente idénticos, en las mismas condiciones de prueba.
La vida útil realmente alcanzada por rodamientos aparentemente idénticos, en condiciones de funcionamiento idénticas, ha resultado ser diferente en las pruebas de resistencia de laboratorio y en servicio en condiciones de funcionamiento. Estas pruebas no solo incluyen la magnitud y el tipo de carga, sino también otros factores como la contaminación, la corrosión, los ciclos de carga y de movimiento de alta frecuencia, y las cargas de choque. Estos factores son difíciles o incluso imposibles de cuantificar.

Cojinetes de fricción y láminas de bronce, poliamida y bobinado de filamentos

No tiene sentido intentar calcular la vida nominal básica de estos productos. En la práctica, los diversos factores e influencias que afectan la vida útil realmente alcanzada, interactúan de una manera muy compleja y no siempre son totalmente cuantificables. 

Para obtener más información en caso de tener una mala experiencia en relación con la vida útil probable de un cojinete de fricción o a la hora de elegir el tamaño adecuado de cojinete de fricción, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo