Selección del tamaño del rodamiento

La capacidad de carga y el comportamiento de desgaste de las rótulas SKF están determinados por las condiciones específicas de una aplicación en particular. Por lo tanto, todo cálculo da valores aproximados. Para determinar el tamaño requerido de los cojinetes de fricción, las arandelas o láminas, se deben considerar la capacidad de carga, los requerimientos de vida útil, la confiabilidad y un conjunto de condiciones de funcionamiento dadas (como la carga y la velocidad de deslizamiento).
Para cojinetes de fricción y arandelas axiales de material compuesto, la capacidad de carga se expresa por la capacidad de carga dinámica básica C y la capacidad de carga estática básica C0.
Cuando se quiere determinar el tamaño requerido de los cojinetes de fricción de bronce, poliamida y bobinado de filamentos, así como de las láminas, ni las tensiones que se producen en la capa deslizante ni la velocidad de deslizamiento deben exceder los valores admisibles. Para conocer los valores admisibles, consulte las secciones de datos de los rodamientos correspondientes en Datos de los cojinetes de fricción, Datos de las arandelas axiales o Datos de las láminas.
Para obtener más información sobre los cálculos de vida útil y el tamaño de los rodamientos, consulte la sección Tamaño requerido de rodamientos.
SKF logo