Sistema de designación

Láminas de material compuesto de PTFE

Ejemplo:

PCMS 1005002.50 E

donde

PRótula

C
Material compuesto
M
Tamaño métrico

SLámina

1005002.50

Dimensiones [mm]:

  • 100 = ancho B
  • 500 = longitud L
  • 2,50 = espesor H
E
Material compuesto de PTFE


Láminas de material compuesto de POM

Ejemplo:

PCMS 1005003.06 M

donde

PRótula

C
Material compuesto
M
Tamaño métrico

SLámina

1005003.06

Dimensiones [mm]:

  • 100 = ancho B
  • 500 = longitud L
  • 3,06 = espesor H
M
Material compuesto de POM


SKF logo