Datos de las rótulas

Estándares de las dimensionesDimensiones principales:
ISO 12240-2:1998

Tolerancias
ISO 12240-2:1998 (table 1)

Materiales

Inner and outer rings: through-hardened and ground bearing steel
Inner ring sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer of fibre reinforced polymer, containing PTFE, is injection moulded onto the outer ring (fig. 1)

Rango de temperatura de funcionamiento admisible

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



Juego radial interno, precarga

El juego interno de una rótula esférica de contacto angular montada individualmente solo se obtiene tras el montaje, y depende del ajuste contra una segunda rótula que ofrezca una fijación axial en dirección opuesta. Las rótulas esféricas de contacto angular suelen montarse en pares, en una disposición espalda con espalda (fig. 2) o cara a cara (fig. 3). Las rótulas se ajustan una contra otra mediante el desplazamiento axial de un aro de la rótula hasta lograr una carga específica de la rótula de 10 N/mm2. La precarga previene algunas de las deformaciones que suelen producirse bajo una carga y después de un período de rodaje breve. Al ajustar una nueva disposición de rótulas por primera vez, la carga específica de la rótula de 10 N/mm2 se logra cuando el momento de fricción y la fuerza de precarga axial se encuentran en los rangos detallados en la tabla 2.
SKF logo