Cabezas de articulación

Cabezas de articulación que requieren mantenimiento

Las cabezas de articulación constan de una cabeza en forma de ojo con un vástago integral que forma un soporte en el que se aloja una rótula esférica. Por norma, las cabezas de articulación están disponibles con roscas hacia la izquierda o derecha, hembra (interna) o macho (externa).

SKF suministra cabezas de articulación con vástago roscado y roscas hacia la derecha como modelo estándar. A excepción de las cabezas de articulación con el sufijo de designación VZ019, todas las cabezas de articulación también están disponibles con una rosca hacia la izquierda. Se identifican con el prefijo de designación L.


Las cabezas de articulación también están disponibles para aplicaciones específicas, como para anexar una cabeza de articulación al extremo de un vástago de pistón o a la base de un cilindro hidráulico. Para dichas aplicaciones, SKF fabrica cabezas de articulación con un vástago ranurado y una sección roscada comprimible o con un "vástago para soldar", es decir, un vástago apropiado para ser soldado a otro componente.

SKF logo