Rótulas de acero/acero SKF Explorer

Prácticamente libres de mantenimiento y extremadamente resistentes

Rótulas esféricas SKF Explorer

Las rótulas esféricas de acero/acero SKF Explorer están lubricadas y selladas inicialmente para eliminar la necesidad de relubricación en las aplicaciones con un nivel de contaminación bajo a moderado, como el de las aplicaciones todoterreno. Esto genera importantes ahorros al reducir los costos de mantenimiento y el consumo de grasa. Estas rótulas casi libres de mantenimiento1 también mejoran la confiabilidad al eliminar fallas debido a intervalos de lubricación incumplidos y prácticas de lubricación incorrectas. Todo esto contribuye a reducir el costo total de propiedad (Total Cost of Ownership, TCO).

Las rótulas de acero/acero SKF Explorer han sido optimizadas para ofrecer ventajas en el rendimiento en el campo. Las rótulas de acero/acero SKF Explorer son más resistentes que nunca tras combinar la resistencia a la corrosión mejorada, el sellado de alto rendimiento y el diseño libre de relubricación con una combinación deslizante de acero/acero. Además, las amplias investigaciones y pruebas con cargas extremas han generado un aumento del 50% de la capacidad de carga dinámica para las rótulas de acero/acero SKF Explorer en comparación con los rodamientos de acero/acero convencionales.

Características

  • Lubricadas de por vida
  • Sistema tribológico optimizado
  • Mayor resistencia 
  • Mayor vida útil en comparación con las rótulas esféricas de acero/acero convencionales
  • Gran resistencia a la corrosión y al desgaste
  • Sellos de 3 labios de alto rendimiento con inserción metálica
  • Aumento del 50% de la capacidad de carga dinámica
  • Dimensionalmente intercambiables con las rótulas esféricas de acero/acero convencionales

Beneficios para el usuario final

  • Menor costo total de propiedad
  • Menores costos de mantenimiento
  • Menor consumo de grasa
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor confiabilidad
  • Menor impacto medioambiental
  • Actualizables e intercambiables

Beneficios para el fabricante de equipos originales

  • Mayor diferenciación en el mercado
  • Menores costos operativos para los clientes
  • Menor impacto medioambiental
  • Menores reclamos de garantía
  1. 1) "Casi libres de mantenimiento" significa que las rótulas deben tener el funcionamiento previsto sin ser relubricadas siempre que no se comprometa el sistema tribológico. La frase “libres de mantenimiento” no implica que estas rótulas no deban inspeccionarse como parte de un programa de mantenimiento regular.
SKF logo