Cabezas de articulación que requieren mantenimiento

Las cabezas de articulación de acero/acero y acero/bronce requieren lubricación. A fin de facilitar esto:

  • Todas las cabezas de articulación de acero/acero SKF, con la excepción de las cabezas de articulación pequeñas de diseño E y ESA, pueden relubricarse a través de un orificio de lubricación (fig. 1) o boquilla engrasadora en el soporte de la cabeza de articulación, así como a través del pasador y el aro interior (fig. 2).
  • Todas las cabezas de articulación de acero/bronce SKF se pueden relubricar a través de un orificio de lubricación o boquilla engrasadora en su soporte (fig. 3 y fig. 4).

Las recomendaciones generales para las rótulas esféricas radiales de acero/acero también se aplican a las cabezas de articulación de acero/acero, así como a las cabezas de articulación de acero/bronce.

Para las cabezas de articulación de acero/bronce de las series SIKAC .. M y SAKAC .. M, SKF recomienda la grasa SKF LGMT 3 (tabla 1). También se pueden usar las grasas con base de litio con una consistencia normal sin aditivos lubricantes sólidos.

SKF logo