Propiedades

Rótulas esféricas

Las rótulas esféricas son componentes mecánicos estándarizados, listos para montar, que permiten la realización de movimientos de autoalineación multidireccionales. El aro interior tiene un diámetro exterior esférico convexo, mientras que el aro exterior tiene el diámetro interior cóncavo correspondiente (fig. 1). Las fuerzas que actúan sobre la rótula pueden ser estáticas o pueden producirse cuando esta realiza movimientos oscilantes o de rotación e inclinación recurrentes a velocidades relativamente bajas.

Las ventajas de diseño de las rótulas esféricas incluyen la capacidad de:

  • soportar desalineaciones (fig. 2)
  • eliminan prácticamente las tensiones en los bordes y el esfuerzo excesivo sobre los componentes adyacentes (fig. 3)
  • soportan la deformación de los componentes circundantes en funcionamiento (fig. 4)
  • admiten amplias tolerancias de fabricación y el uso de montajes soldados rentables (fig. 5)

Cabezas de articulación

Las cabezas de articulación/rótulas esféricas son unidades de rodamientos que constan de una rótula esférica en la cabeza con forma de ojo del soporte de la cabeza de articulación (fig. 6). Se usan principalmente en las cabezas de los pistones neumáticos o hidráulicos para unir al cilindro a un componente asociado mediante una rosca interna (hembra), una rosca externa (macho) o un vástago para soldar (Diseños y características de rodamientos).
SKF suministra cabezas de articulación con vástago roscado y roscas hacia la derecha como modelo estándar. A excepción de las cabezas de articulación con el sufijo de la designación VZ019, todas las cabezas de articulación también están disponibles con una rosca hacia la izquierda. Se identifican con el prefijo de la designación L.
SKF logo