Cálculo de vida nominal básica

La vida nominal básica se puede calcular cuando las condiciones de funcionamiento están dentro de cierto rango de carga específica p y velocidad de deslizamiento v del rodamiento. Los procedimientos de cálculo varían para los diferentes tipos de rodamiento. Además de la carga y la velocidad de deslizamiento, la vida nominal básica depende del intervalo de relubricación, la dirección de la carga, la temperatura de funcionamiento, el ángulo de oscilación y la combinación de superficie deslizante.
SKF logo