Combinación de superficie de contacto deslizante de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE libre de mantenimiento

La vida nominal básica se calcula usando

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)]

o bien

G = 60 f Gh

donde

Gh=vida nominal básica, horas de funcionamiento [h]
G=vida nominal básica, número de oscilaciones
b1=factor de condición de la carga (table 1)
b2=factor de temperatura (diagram 1)
b3=factor de deslizamiento (table 2)
KM=constante del material (table 2)
p=carga específica del rodamiento, [N/mm2]
V=velocidad media de deslizamiento, m/s
f=frecuencia de oscilación [min–1]

NOTA:

  1. Es posible duplicar la vida nominal básica que se calcula mediante la ecuación anterior si los rodamientos son relubricados ocasionalmente (Lubricación y Relubricación)
  2. Los cálculos de vida nominal consideran la influencia de la carga y la velocidad de deslizamiento. En caso de cargas muy ligeras y/o velocidades de deslizamiento lentas, el resultado muestra una vida útil relativamente larga. Mientras más larga es la vida útil, más importante es la influencia de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión. Según las condiciones de funcionamiento, es posible que no se logren cálculos de vida útil precisos.
SKF logo