Combinaciones de superficies de contacto deslizantes de acero/acero y acero/bronce que requieren mantenimiento

La vida nominal básica solo para la lubricación inicial se calcula usando

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

La vida nominal básica para las rótulas con relubricación regular se calcula usando

GhN = Gh fβ fH

o bien

GN = 60 f GhN

La frecuencia de relubricación se calcula usando

H = Gh / N

donde
Gh=vida nominal básica solo con lubricación inicial, horas de funcionamiento [h]
GhN=vida nominal básica con relubricación regular, horas de funcionamiento [h]
GN=vida nominal básica con relubricación regular, número de oscilaciones
H=frecuencia de relubricación (diagram 1)
b1=factor de dirección de la carga
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=factor de temperatura (table 1)
b3=factor de deslizamiento (diagram 2)
b4=factor de velocidad (diagram 3)
b5=factor del ángulo de oscilación (diagram 4), consulte la nota
p=carga específica de la rótula, [N/mm2] (para valores de p < 10 N/mm2 use p = 10 N/mm2)
V=velocidad media de deslizamiento, m/s
fβ=factor dependiente del ángulo de oscilación (diagram 5), consulte la nota
fH=factor dependiente de la frecuencia de relubricación (diagram 6)
f=frecuencia de oscilación [min–1]
N=intervalo de relubricación [h]

Nota

SKF fabrica rótulas esféricas de alto rendimiento con un sistema de múltiples ranuras en el aro exterior (→ Rodamientos y cabezas de articulación que requieren mantenimiento). El gran depósito de grasa en dichas rótulas extiende los intervalos de relubricación y la vida útil de la rótula, específicamente en aplicaciones donde existen cargas de dirección constante (fig. 1).


Estas ventajas se tienen en cuenta en el cálculo de la vida nominal básica con las zonas coloreadas en diagramas para el ángulo de oscilación b5 (diagrama 4) y diagramas para el factor fβ (diagrama 5). Los valores de estos dos factores en el límite superior de la zona coloreada pueden usarse para las rótulas con el sistema de múltiples ranuras.
Si no se cumple con el requisito de vida nominal básica, se debe acortar el intervalo de relubricación N o se debe seleccionar una rótula o una cabeza de articulación más grande.
SKF logo