Tamaño requerido de la rótula

Para determinar el tamaño requerido de una rótula esférica o cabeza de articulación, es necesario saber la vida nominal requerida para la aplicación. Esto depende del tipo de máquina, las condiciones de funcionamiento y las exigencias en cuanto a la confiabilidad de funcionamiento. Se pueden utilizar los siguientes pasos para determinar el tamaño requerido de la rótula:
  1. Utilice los valores orientativos para la relación de carga C/P provistos en la tabla 1, para obtener la capacidad de carga dinámica C requerida. Compare este valor con el de la capacidad de carga dinámica de las rótulas en las tablas de productos.
  2. Para verificar si la combinación de la superficie de contacto deslizante de la rótula o cabeza de articulación seleccionada puede usarse bajo las condiciones de carga p y velocidad de deslizamiento v reales, use los diagramas pv:
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/acero (diagrama 1)
    • para rodamientos de acero/acero SKF Explorer (diagrama 2)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/bronce (diagrama 3)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/bronce sinterizado de PTFE (diagrama 4)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/tejido de PTFE, rodamientos métricos (diagrama 5)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/tejido de PTFE, rodamientos en pulgadas (diagrama 6)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE, diseños FS y FBAS (diagrama 7)
    • para la combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE, diseño F (diagrama 8)
  3. La carga específica de la rótula p y la velocidad de deslizamiento v se pueden calcular tal y como se explica en las siguientes secciones.
    • Si el diagrama pv indica que puede utilizarse la ecuación de vida nominal básica, avance al paso 4.
    • Si el diagrama pv muestra que el rango pv está excedido, seleccione una rótula con mayor capacidad de carga.
  4. Calcule la vida nominal básica y proceda como se detalla a continuación:
    • Si la vida nominal calculada es menor que la vida nominal requerida, debe seleccionar una rótula o una cabeza de articulación más grande y repetir el cálculo.
    • Si la vida nominal calculada es mayor que la vida nominal requerida, se puede seleccionar la rótula o la cabeza de articulación para la aplicación.
El tamaño de la rótula o de la cabeza de articulación, a menudo, se determina por las dimensiones de los componentes asociados. En estos casos, verifique el diagrama pv para determinar si el producto es adecuado.

Carga específica de la rótula

La magnitud de la carga específica de la rótula se puede calcular a partir de

p = K P/C

donde
p=carga específica de la rótula, N/mm2
K=factor de carga específico según el diseño de la rótula y su combinación de superficie de contacto deslizante (tabla 2) [N/mm2]
P=carga dinámica equivalente de la rótula [kN]
C=capacidad de carga dinámica básica [kN]

Velocidad media de deslizamiento

La velocidad media de deslizamiento para un movimiento constante puede calcularse a partir de

v = 5,82 × 10-7 dm β f

donde
V=velocidad media de deslizamiento [m/s]
Cuando el funcionamiento es intermitente (no continuo), la velocidad media de deslizamiento debe calcularse para un ciclo de funcionamiento.
dm=
diámetro medio del aro interior [mm]
  • para rótulas esféricas radiales y cabezas de articulación dm = dk
  • para rótulas esféricas de contacto angular, dm = 0,9 dk
  • para rótulas esféricas axiales, dm = 0,7 dk
  • dk = diámetro esférico del aro interior [mm], consulte la tabla de productos correspondiente
β=mitad del ángulo de oscilación (fig. 1), [grados, °], para giro β = 90°
f=frecuencia de oscilación [min-1] o velocidad de giro [r. p. m.]
Cuando el movimiento es intermitente, el ángulo de oscilación se suele dar por unidad de tiempo. En este caso, la velocidad media de deslizamiento se puede calcular con la siguiente fórmula:

v = 8,73 × 10-6 dm 4β / t

donde
β=mitad del ángulo de oscilación (fig. 1) [grados, °]
t=tiempo empleado en recorrer la oscilación completa [s]
SKF logo