Terminología de los rodamientos

Para entender mejor los términos específicos relacionados con rótulas y cabezas de articulación que se usan con frecuencia, en la fig. 1 se proporcionan definiciones para las rótulas esféricas y, en la fig. 2, para las cabezas de articulación.

Rótula esférica

1 Aro exterior
2 Superficies de contacto deslizantes
3 Sello
4 Aro interior
5 Orificio de lubricación
6 Ranura de lubricación

Cabeza de articulación

1 Rótulas esféricas
2 Cabeza de articulación
2a Soporte de la cabeza de articulación
2b Vástago de la cabeza de articulación con una rosca exterior (macho).
También se encuentran disponibles vástagos con una rosca interior (hembra)
o con un vástago para soldar.
3 Boquilla engrasadora
SKF logo