Ejemplos de aplicación

Techo suspendido

Las rótulas esféricas radiales de acero/acero SKF se encuentran en una aplicación inusual de renombre mundial, el techo del Estadio Olímpico de Múnich, Alemania (fig. 1, fig. 2). El techo se construyó con cables de acero pretensados en una red. Los puntos nodales de la red deben encontrarse libres de par. Allí es donde se encuentran 225 rótulas esféricas radiales de acero/acero SKF estándares con diámetros de agujero que oscilan entre 160 y 300 mm. Los nodos se encuentran cargados de manera estática, pero deben permitir la oscilación ocasional de la estructura del techo.
Aunque las rótulas esféricas radiales de acero/acero SKF no suelen ser libres de mantenimiento, estas rótulas en particular no han sido relubricadas desde la construcción del edificio, en 1972.
¿Qué mejor prueba de confiabilidad y calidad duradera?

Junta de articulación de apisonadora

Las rótulas esféricas SKF en la junta de articulación entre los rodillos delanteros y traseros (fig. 3, fig. 4) permiten que maniobre la apisonadora. Esta junta debe poder soportar cargas radiales muy pesadas y niveles de vibración altos. Debido a su ubicación, las rótulas deben protegerse, ya que se encuentran expuestas a varios contaminantes, entre ellos el polvo, la suciedad, el agua y tarmac caliente, que contribuyen al desgaste y la corrosión prematuros.
Las rótulas esféricas libres de mantenimiento SKF ayudan a eliminar la necesidad de relubricación y reducen el costo total de propiedad.

Soportes de doble eje para camiones

Una disposición de rótulas esféricas SKF en el soporte del doble eje de un camión proporciona una distribución equilibrada de la carga entre los dos ejes, para camiones que recorren caminos difíciles de transitar o condiciones todoterreno (fig. 5, fig. 6). Esta disposición de rótulas se encuentra sujeta a cargas pesadas y, según las condiciones, cargas de choque pesadas y movimientos de alineación frecuentes.
Estas rótulas se encuentran ubicadas detrás de las cubiertas, en un lugar de muy difícil acceso, por lo que es imperativo evitar a toda costa que las rótulas se dañen o fallen de manera repentina y requieran reparación inmediata al lado del camino. Un par de rótulas esféricas de contacto angular SKF montadas en una disposición espalda con espalda puede ayudar a prevenir tales emergencias. Estas rótulas, que pueden soportar las condiciones rigurosas del uso en camiones, se instalan de manera simple y son fáciles de mantener.

Compuertas de embalses

Las compuertas segmentadas de embalses y otras represas albergan rótulas esféricas libres de mantenimiento SKF de gran tamaño (fig. 7, fig. 8). La lista de referencias es muy larga, con más de 3 000 aplicaciones a la fecha.
Como rótulas principales, compensan la desalineación del eje, provocada por la dilatación y la contracción térmicas, la deformación elástica de las compuertas de embalses y también los cambios provocados por el asentamiento de los cimientos. Estas rótulas soportan cargas radiales pesadas a consecuencia de la presión del agua y también cargas axiales que surgen de la posición inclinada de los brazos de apoyo.
Además, las rótulas esféricas SKF no solo sirven como rótulas bajo cargas pesadas en condiciones estáticas, sino que también funcionan en los frecuentemente usados accesorios de articulación de los cilindros de émbolo y de elevación, así como en las solapas.

Cilindros hidráulicos y neumáticos

Las cabezas de articulación de acero/bronce y acero/acero SKF suelen usarse en cilindros hidráulicos y neumáticos (fig. 9, fig. 10). Actúan como enlace entre el cilindro y sus accesorios, y pueden transmitir cargas mecánicas pesadas.
Los cilindros hidráulicos (p. ej., ISO 8132) suelen ajustarse con cabezas de articulación de acero/acero con rosca hembra que pueden asegurarse (son comprimibles) en un extremo y una cabeza de articulación de acero/acero con un vástago para soldar en el otro.
Estos tipos de cilindros hidráulicos pueden encontrarse en todo tipo de equipos para la construcción, maquinarias agrícolas, equipos de elevación y obturadores, prensas de reciclado y otros equipos de manejo de cargas pesadas.
En los cilindros neumáticos en los que la presión de trabajo suele alcanzar 1 MPa, suelen usarse cabezas de articulación de acero/bronce y cabezas de articulación libres de mantenimiento en el extremo de la varilla del pistón. En el extremo opuesto, se usan cabezas de articulación SKF con un vástago para soldar.

Cinta transportadora de periódicos

La velocidad y la flexibilidad son muy importantes al producir periódicos, no solo durante el proceso de impresión, sino también en la distribución. El sistema de cinta transportadora desde la imprenta hasta el muelle de carga es un componente muy importante si se espera que los periódicos se entreguen con puntualidad.
La cadena de cinta transportadora infinita es un sistema de ese tipo: Consta de muchos eslabones que, en conjunto, proporcionan la velocidad y la flexibilidad requeridas. La fig. 11 y la fig. 12 presentan una aplicación en la que se usan más de 1 000 rótulas esféricas libres de mantenimiento SKF con combinación de superficies de contacto deslizantes de acero/bronce sinterizado de PTFE. Las rótulas se encuentran en funcionamiento diario desde hace muchos años, sin mantenimiento.
SKF logo