Otras opciones

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Recubrimientos

El uso de recubrimientos es un método reconocido para mejorar los materiales y proporcionar a los rodamientos beneficios adicionales para las condiciones específicas de las aplicaciones. Existen diversos métodos de recubrimiento desarrollados por SKF, que se ha demostrado que son exitosos en muchas aplicaciones.
El recubrimiento de óxido negro de aros y rodillos mejora la confiabilidad y el rendimiento en aplicaciones muy exigentes, especialmente en condiciones de carga reducidas y altos niveles de vibración. Además, mejora la protección frente a la corrosión y la adherencia del lubricante a las superficies del rodamiento.
SKF también ofrece capas de recubrimiento de óxido negro personalizadas y optimizadas para mejores resultados tribológicos y mayor rendimiento del rodamiento, producidas mediante procesos bien definidos y perfeccionados para el grado de acero individual, el tipo y tamaño del rodamiento. La tecnología de evaluación y control de calidad de SKF para el proceso de aplicación del óxido negro incluye imágenes de microscopía electrónica de barrido y un método de análisis patentado.
NoWear es un recubrimiento para superficies resistente al desgaste con carbono de baja fricción que se aplica en el (los) camino(s) de rodadura del aro interior del rodamiento y/o en los elementos rodantes. Puede resistir largos períodos de funcionamiento en condiciones de lubricación marginales. Para obtener más información, consulte Rodamientos con recubrimiento NoWear.
INSOCOAT se trata de rodamientos estándares cuyas superficies externas del aro interior o exterior tienen un recubrimiento de óxido de aluminio aplicado mediante pulverización de plasma, impregnado con una resina selladora. Ofrece resistencia al daño que puede producirse por el paso de corriente eléctrica parásita a través del rodamiento. Para obtener más información, consulte Rodamientos INSOCOAT.
Existen otros recubrimientos disponibles que ofrecen una alternativa a los rodamientos de acero inoxidable (especialmente para las unidades de rodamientos listas para montar) que se utilizan en un entorno corrosivo.

Características para requisitos especiales

SKF ofrece muchas más versiones de rodamientos, además de las que se presentan en las secciones de productos, para llevar a cabo diversas tareas y satisfacer las necesidades de aplicaciones especiales. Entre las versiones especiales más comunes producidas por SKF, se encuentran:

  • chaflanes especiales, p. ej., con un radio más grande o con forma modificada (fig. 1)
  • las ranuras antirrotación adicionales en el aro exterior vienen de forma estándar en algunos tipos de rodamientos, como los rodamientos bolas con cuatro puntos de contacto angular (tabla 1, fig. 2)
  • orificios roscados en los aros para alojar los cáncamos y facilitar la elevación (fig. 3)
  • grasas especiales
  • sensores, por ejemplo, para ayudar al montaje (fig. 4) o para monitorear la velocidad y el sentido de giro (fig. 5).
  • informes de mediciones, certificado de material, inspecciones adicionales
  • rodamientos y unidades de rodamientos personalizados (fig. 6 y fig. 7)
SKF logo