Importancia de la selección del juego/la precarga correctos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El juego de funcionamiento o la precarga en un rodamiento afectan, entre otras cosas, la fricción, el tamaño de la zona de carga y la vida a fatiga del rodamiento. El diagrama 1 muestra la relación que existe entre estos parámetros. Se trata de un diagrama general basado en los rodamientos sometidos a una carga radial.
Para aplicaciones generales, el rango de juegos de funcionamiento deberá estar en la zona recomendada que se muestra en el diagrama 1.
Selección del juego interno inicial y Selección de la precarga describen los factores de influencia que se deben considerar y ofrecen los métodos mediante los cuales puede calcular el juego interno inicial necesario para alcanzar el grado de juego/precarga requeridos por su aplicación.
SKF logo