Tolerancias para los asientos y resaltes de rodamientos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Las tolerancias dimensionales de los asientos de rodamientos vienen determinadas por el ajuste requerido. Los requisitos de precisión de la aplicación le indicarán la clase de tolerancia que debe usar para el rodamiento (→ Versión del rodamiento) y, en consecuencia, la tolerancia de variación necesaria del asiento. La variación del asiento se especifica mediante la variación radial total de la superficie del asiento y la variación axial total del resalte (ISO 1101, 18.16).
Para los rodamientos con tolerancias normales en aplicaciones industriales generales, los asientos se suelen mecanizar con las siguientes tolerancias:
  • asientos de eje con tolerancias dimensionales hasta grado IT6 y tolerancias de variación total hasta grado IT5
  • asientos de soporte con tolerancias dimensionales hasta grado IT7 y tolerancias de variación total hasta grado IT6
Las combinaciones de grados de tolerancia adecuadas se indican en la tabla 1. La zona de tolerancia para la variación radial total está limitada a la mitad del grado de tolerancia ISO, porque la tolerancia de variación se especifica como una diferencia de radios de dos cilindros coaxiales, y el grado de tolerancia ISO se refiere al diámetro.

Para los asientos de rodamientos montados sobre manguitos de desmontaje o de fijación, resultan admisibles mayores tolerancias de diámetro. Las tolerancias de variación total deben ser iguales a las de los rodamientos sobre asientos cilíndricos.

Los valores de tolerancia correspondientes a los grados de tolerancia ISO se indican en la tabla 2.

Ejemplo

Debe usarse un rodamiento rígido de bolas 6030 en un motor eléctrico. El rodamiento soporta cargas normales a pesadas (0,05 C < P ≤ 0,1 C), con requisitos de velocidad y precisión moderados. Es necesario un ajuste de interferencia en el eje. Para este ajuste, el diámetro del eje debe ser 150 m6Ⓔ. La variación radial total debe estar dentro de IT5/2 (de la tabla 2: 18/2 = 9 µm), y la variación axial total del resalte debe estar dentro de IT5 (de la tabla 2: 18 µm).

La fig. 1 muestra la zona de tolerancia dimensional en gris y la zona de tolerancia para la variación radial total en azul. La zona azul puede ubicarse en cualquier lugar dentro de la zona gris, pero no debe ser mayor de 9 µm.

SKF logo