Tolerancias de los asientos para condiciones estándares

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

En las tablas siguientes, se ofrecen recomendaciones para las tolerancias de los asientos del eje y del soporte. Son válidas para aplicaciones estándares, pero no incluyen todos los detalles de una aplicación específica. Debe considerarse también la información que aparece en Selección de ajustes y Tolerancias para los asientos y resaltes de rodamientos.

Estas recomendaciones son válidas para los rodamientos con tolerancias dimensionales normales. También se pueden utilizar para los rodamientos con tolerancias dimensionales P6. La zona de tolerancia P6 más ajustada solo cambia ligeramente el ajuste resultante.

Tolerancias recomendadas de los asientos para rodamientos métricos:

  • Para ejes macizos de acero:
    • Rodamientos radiales de bolas → tabla 1 (excepto los rodamientos de inserción)
    • Rodamientos radiales de rodillos → tabla 2 (excepto los rodamientos de agujas)
    • Rodamientos axiales de bolas y rodamientos axiales de rodillos a rótula → tabla 3
  • Para soportes de acero y de fundición:

Para los siguientes tipos de rodamiento, las recomendaciones se indican en las secciones de los productos:

Todas las clases de tolerancia ISO utilizadas en las tablas son válidas con el requisito de recubrimiento (como H7Ⓔ), según la norma ISO 14405-1. Por motivos de practicidad, el símbolo Ⓔ no se indica en las tablas.

Rodamientos con agujero cónico

Los rodamientos con agujero cónico siempre se montan con un ajuste de interferencia para el aro interior. El ajuste está determinado por la distancia a la que se cala el aro interior en un manguito o asiento cónico. Para obtener información detallada, consulte la información en las secciones de los productos:

Para los asientos de rodamientos montados sobre manguitos cónicos, resultan admisibles mayores tolerancias de diámetro. Las tolerancias de variación total deben ser iguales a las de los rodamientos sobre asientos cilíndricos. (→ Tolerancias para los asientos y resaltes de rodamientos).

Las tolerancias adecuadas se indican en la tabla 6. Son válidas para velocidades moderadas y requisitos de precisión moderados.
SKF logo