Capacidad de carga dinámica básica, C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La capacidad de carga dinámica básica, C, se usa para calcular la vida nominal básica y la vida nominal SKF para rodamientos que giran bajo carga. El valor C se define como: la carga del rodamiento que dará lugar a una vida nominal básica según la norma ISO 281 de 1 000 000 de revoluciones. Se supone que la carga es de magnitud y dirección constantes, y que es radial, para los rodamientos radiales, y axial, actuando de forma centrada, para los rodamientos axiales.
Las capacidades de carga dinámica básicas de los rodamientos SKF se determinan conforme a los procedimientos descritos en la norma ISO 281, y se aplican a los rodamientos fabricados de acero al cromo, sometidos a tratamiento térmico hasta alcanzar una dureza mínima de 58 HRC y que funcionan en condiciones normales.

Capacidad de carga dinámica para rodamientos SKF Explorer

Los rodamientos SKF Explorer han sido sometidos a mejoras de diseño, material y fabricación, que requieren factores ajustados para calcular las capacidades de carga dinámica según la norma ISO 281. Las capacidades de carga dinámica ajustadas de los SKF Explorer, que son superiores a las capacidades de los rodamientos SKF de diseño básico, se verifican mediante minuciosas pruebas de resistencia.
Para aprovechar al máximo el mejor rendimiento de los rodamientos SKF Explorer, se recomienda el cálculo de la vida nominal SKF, que incluye el factor de modificación de la vida útil, aSKF . De hecho, es la vida nominal modificada del rodamiento, L10m, más que la capacidad de carga dinámica, C, lo que provee la información más valiosa sobre el rendimiento de resistencia de un rodamiento. Para obtener más información, consulte → Factor de modificación de la vida útil, aSKF.
SKF logo