Rendimiento y condiciones de funcionamiento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El primer paso en el proceso de selección de rodamientos es comprender y documentar:
  • el rendimiento requerido
  • las condiciones de funcionamiento y los supuestos de ellas
  • cualquier otro requisito previo de la aplicación

Una aplicación puede establecer diversos requisitos en la solución de rodamientos. Los factores habituales incluyen:

  • la vida útil del rodamiento
  • la capacidad de velocidad y la capacidad para soportar los niveles de aceleración aplicados
  • la precisión de la posición radial y axial del eje
  • la capacidad para soportar bajas o altas temperaturas o gradientes de temperatura
  • los niveles de ruido y vibración generados
La importancia relativa de estos factores de rendimiento puede influir en la naturaleza de los pasos que se deben seguir en el proceso de selección de rodamientos y análisis de la aplicación.

Debe evaluar las condiciones de funcionamiento con todos los detalles posibles. Los parámetros de funcionamiento más importantes son:

  • la carga
  • la velocidad
  • la temperatura
  • el lubricante y la limpieza del lubricante
Generalmente, estos se pueden determinar a partir del análisis físico y mecánico de la aplicación, o de la experiencia con aplicaciones similares. Asegúrese de que todos los supuestos realizados se encuentren bien documentados.
Las condiciones de funcionamiento varían, por lo general, con el tiempo, p. ej., en aplicaciones de velocidad variable o como consecuencia de cambios estacionales de temperatura o una mayor potencia de salida. El rango de la variación es importante. En algunos casos, ambos límites del rango pueden ser importantes, mientras que en otros, puede serlo solo el límite inferior o el superior.

A fin de optimizar un diseño, es posible que deba pasar a través de diversos pasos del proceso de selección de rodamientos. Para minimizar estos pasos, revise y dé prioridad a cualquier requisito previo de la aplicación, tales como:

  • el espacio radial o axial disponible
  • los diámetros del eje, definidos por los requisitos de resistencia del eje
  • la elección del lubricante, determinada por otros componentes de la aplicación
La fig.  1 muestra la relación entre las principales condiciones de funcionamiento, los requisitos de la aplicación y diversos aspectos del diseño de una disposición de rodamientos. Las listas no son exhaustivas y es posible que deba tener en cuenta otros factores e interrelaciones, como el costo y la disponibilidad, a la hora de obtener una solución sólida y rentable.
Utilice la Hoja de datos de la aplicación [PDF] para ayudar en el proceso de selección de rodamientos o cuando se comunique con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo