Sellado, montaje y desmontaje

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Esta sección es el último paso en el Proceso de selección de rodamientos y abarca:
  • Sellado externo: cómo seleccionar los sellos adecuados para aplicaciones de rodamientos y los diferentes tipos de sellos disponibles
  • Montaje y desmontaje: la preparación y orientación para el montaje y desmontaje de rodamientos
  • Inspección y monitoreo: diversos aspectos de la inspección y el monitoreo de los rodamientos en funcionamiento con el fin de prevenir problemas, además de una introducción a la resolución de problemas
SKF logo