Prueba de funcionamiento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Una vez finalizado el montaje, cada aplicación debe someterse a una prueba de funcionamiento para comprobar que todos los componentes funcionen correctamente. Durante la prueba de funcionamiento, la aplicación debe funcionar con una carga parcial y, si existe un amplio rango de velocidades, a velocidad lenta o moderada.
IMPORTANTE: Nunca se debe poner en marcha un rodamiento sin carga y, luego, acelerarlo rápidamente hasta alcanzar altas velocidades, ya que existe un gran riesgo de que los elementos rodantes se deslicen y dañen los caminos de rodadura. Se debe aplicar una carga mínima al rodamiento (consulte Carga mínima en la sección del producto correspondiente).
Los ruidos o las vibraciones pueden comprobarse mediante el equipo de monitoreo de condición de SKF. Normalmente, los rodamientos producen un “ronroneo” uniforme. Los silbidos o chirridos indican que la lubricación es inadecuada. Un sonido o golpeteo irregular indica, en la mayoría de los casos, la presencia de contaminantes en el rodamiento o de daños originados durante el montaje.
Es normal que aumente la temperatura del rodamiento inmediatamente después de la puesta en marcha. Por ejemplo, en el caso de la lubricación con grasa, la temperatura no baja hasta que la grasa queda uniformemente distribuida en la disposición de rodamientos. Después, la temperatura se equilibra. Las temperaturas demasiado altas o los picos de temperatura constantes indican que hay un exceso de lubricante en la disposición, que la precarga es demasiado pesada o que el rodamiento está deformado radial o axialmente. También se puede deber a que los componentes asociados no se han fabricado o montado correctamente, o los sellos están generando demasiado calor.
Durante la prueba de funcionamiento, o inmediatamente después, compruebe los sellos, los sistemas de lubricación y todos los niveles de fluidos. Si los niveles de ruido y vibración son altos, se recomienda comprobar si el lubricante presenta indicios de contaminación.
SKF logo