Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es el período que puede permanecer un rodamiento en almacenamiento con el fin de evitar efectos negativos sobre su rendimiento operativo. Los rodamientos SKF están recubiertos con un aceite conservante de alta calidad que los protege de la corrosión. Se pueden lograr tiempos de almacenamiento prolongados mediante el almacenamiento de los rodamientos en su embalaje original, sin abrir y en buenas condiciones. El tiempo de almacenamiento de los rodamientos también depende de las condiciones de su entorno de almacenamiento. Para mantener el rendimiento potencial de un rodamiento, SKF recomienda una política de inventario según la cual "el primero que entra es el primero en salir".

Tiempo de almacenamiento para los rodamientos abiertos

Los tiempos de almacenamiento habituales para los rodamientos abiertos (sin sellos) se indican en la tabla 1.

Tiempo de almacenamiento para los rodamientos tapados

Los rodamientos tapados (rodamientos con sellos o placas de protección) deben almacenarse durante un máximo de tres años para evitar el deterioro de su llenado de grasa.

Otros factores relacionados con el almacenamiento

Para evitar el deterioro de sus rodamientos durante el almacenamiento, tenga en cuenta estos factores:

  • Almacenar bajo techo, en un entorno sin heladas ni condensación, a una temperatura ambiente máxima de 40 °C (105 °F), sin corrientes de aire.
  • Almacenar en condiciones sin vibraciones. La vibración puede provocar daños en los caminos de rodadura.
  • Almacenar en posición horizontal, preferentemente, para evitar los posibles daños debido a la caída de los rodamientos.
  • No abra ni dañe el embalaje original.
SKF logo