Datos de los rodamientos

Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

d ≤ 300 mm
  • tolerancia de ancho, al menos, un 50% más ajustada que lo establecido por la norma ISO (tabla 1)
  • Tolerancias geométricas P5
d > 300 mm
  • Tolerancias geométricas P5 a pedido (sufijo de designación C08)

Valores: ISO 492 (tabla 2, tabla 3, tabla 4 y tabla 5)

Juego interno

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

Normal

Compruebe la disponibilidad de las clases de juego C2, C3, C4 o C5.


Valores: ISO 5753-1 Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar, sin carga, sin desalineación y sin desplazamiento axial entre el aro interior y el aro exterior y los rodillos centrados.
El desplazamiento axial de uno de los aros del rodamiento con respecto al otro reduce el juego radial interno. Rango de juego típico → diagrama 1.

Desalineación admisible

0,5°

En caso de desalineación > 0,5°, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1, fig. 2)

s1 máx., s2 máx.tabla de productos


El juego interno real puede limitar el posible desplazamiento axial. La desalineación reduce el posible desplazamiento axial. Para obtener más información, consulte la sección Verificación del desplazamiento axial.
Debe quedar un espacio libre en ambos lados del rodamiento (→ Espacio libre en ambos lados del rodamiento).
SKF logo