Diseños y versiones

Gama estándar SKF

La gama estándar SKF de rodamientos de rodillos toroidales CARB coincide con la gama de rodamientos de rodillos a rótula. También incluye rodamientos con baja sección transversal para cumplir con los requisitos de espacio radial mínimo. Todos los rodamientos CARB son rodamientos SKF Explorer mejorados y se muestran de color azul en la tabla de productos. La gama estándar incluye:
  • rodamientos de diseño básico con agujero cilíndrico o cónico
    • conicidad de 1:12 (sufijo de designación K)
    • conicidad de 1:30 (sufijo de designación K30)
  • rodamientos sellados
Para tamaños y versiones que no figuran en la tabla de productos, comuníquese con SKF.
Rodamientos de diseño básico

Según la serie y el tamaño, los siguientes rodamientos de rodillos toroidales CARB abiertos se encuentran disponibles de forma estándar:

  • rodamientos con jaula centrada respecto de los rodillos (fig. 1)
  • rodamientos con jaula centrada respecto del aro interior (fig. 2)
  • rodamientos completamente llenos de rodillos con un anillo de retención (fig. 3)

La capacidad de carga de los rodamientos CARB completamente llenos de rodillos es considerablemente superior a la de los rodamientos con jaula de igual tamaño.

Rodamientos sellados
  • están disponibles, de forma estándar, como rodamientos pequeños y medianos completamente llenos de rodillos con un agujero cilíndrico
  • se usan generalmente para velocidades bajas y cargas muy elevadas
  • son adecuados tanto para giro del aro interior como exterior
  • están equipados con un sello rozante de doble labio en uno o ambos lados en un rebaje en el aro exterior, que sella contra el camino de rodadura del aro interior
  • están disponibles en dos diferentes diseños y materiales del sello:
    • HNBR reforzado con chapa de acero (sufijo de designación CS5, fig. 4)
    • NBR reforzado con chapa de acero (sufijo de designación NS, fig. 5) con mayor eficacia de sellado, principalmente destinada a aplicaciones oscilantes o de velocidades muy bajas

Los rodamientos sellados a ambos lados están lubricados de por vida y prácticamente no necesitan mantenimiento. Se rellenan con una de las siguientes grasas:

  • rodamientos con sellos de HNBR → grasa LGHB 2 SKF de forma estándar (tabla 1)
  • rodamientos con sellos de NBR → grasa LGEP 2 SKF de forma estándar (tabla 1)
  • otras grasas SKF disponibles a pedido

Para obtener más información sobre grasas → Selección de una grasa SKF adecuada

Jaulas

Los rodamientos CARB, si no están completamente llenos de rodillos, están equipados con una de las siguientes jaulas:

  • jaula reforzada con fibra de vidrio PA46 de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos (sufijo de designación TN9)
  • jaula estampada de acero de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos (sin sufijo de designación)
  • jaula mecanizada de latón de tipo ventana, centrada respecto de los rodillos (sufijo de designación M)
  • jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior (sufijo de designación MB)

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas.


Rodamientos personalizados

SKF puede fabricar rodamientos personalizados con el fin de satisfacer los requisitos de aplicaciones en las que los rodamientos están sometidos a condiciones de funcionamiento únicas. Por ejemplo, rodamientos para:
  • papeleras o máquinas de aplicación de revestimientos con ejecución de alta precisión;
  • aplicaciones en condiciones de funcionamiento muy exigentes, como máquinas de colada continua;
  • aplicaciones a altas temperaturas.

Para obtener más información sobre los rodamientos CARB para aplicaciones específicas, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo