Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de rodillos toroidales CARB.
Basic bearing designation system

Ejemplo

C 2212 KTN9
dondeC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Prefijos
ZERodamiento con característica SensorMount

Test Designation 2
Designación básica
Se indica en la tabla 1

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno (n.a.)

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
-CS5, -2CS5
Sello rozante, de HNBR, en uno o en ambos lados
-NS, -2NSSello rozante, de NBR, en uno o en ambos lados
K
Agujero cónico, conicidad de 1:12
K30
Agujero cónico, conicidad de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
Jaula estampada de acero, centrada respecto de los rodillos
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de los rodillos
MB, MB1Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro interior
TN9Jaula reforzada con fibra de vidrio PA46, centrada respecto de los rodillos
VCompletamente lleno de rodillos (sin jaula)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
HA3Aro interior cementado

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
C08Tolerancias geométricas de clase P5
C2Juego radial interno menor que normal
C3
Juego radial interno mayor que normal
C4
Juego radial interno mayor que C3
C5
Juego radial interno mayor que C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización
S3
Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 300 °C (570 °F)


Sufijos: lubricación
GEM9Relleno en un 70 a 100% con grasa LGHB 2 SKF

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones
VE240Rodamiento con rodillos de menor longitud
VG114Jaula estampada de acero con superficie cementada
VM118
Rodamiento completamente lleno de rodillos sin anillo de retención
VT143
Relleno en un 25 al 45% con grasa LGEP 2 SKF
SKF logo