Cargas


Rodamientos con jaulaRodamientos completamente llenos de rodillos
Carga mínima

Para obtener más información
→ Carga mínima requerida

Frm = 0,007 C0

Rodamientos lubricados con aceite:

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0,002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

Realizar los cálculos

Frm = 0,01 C0

Realizar los cálculos
Cuando el arranque se produce a temperaturas bajas o cuando el lubricante es muy viscoso, es posible que se requieran cargas mínimas mayores que Frm = 0,007 C0 y 0,01 C0, respectivamente.
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información
Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fr
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información
→ Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr

Símbolos

C0
capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Fr
carga radial [kN]
Frm
carga radial mínima [kN]

P
carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
n
velocidad de giro [r. p. m.]
nrvelocidad de referencia [r. p. m.] (→ tabla de productos)
SKF logo