Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos CARB puede estar limitada por los siguientes factores:
  • la estabilidad dimensional de los aros del rodamiento;
  • la jaula;
  • los sellos;
  • el lubricante
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Aros de los rodamientos

Los aros de los rodamientos CARB están estabilizados térmicamente a una temperatura de hasta 200 °C (390 °F).

Jaulas

Las jaulas de acero o latón pueden utilizarse a las mismas temperaturas de funcionamiento que los aros del rodamiento. Para conocer los límites de temperatura de las jaulas de polímero, consulte la sección Materiales de las jaulas.

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos varía según el material del sello:
  • HNBR: de -40 a +150 ºC (–40 to +300 °F)
  • NBR: de -40 a +90 ºC (–40 to +195 °F)
    Durante períodos breves se pueden soportar (250 °F) temperaturas de hasta 120 ºC.

Lubricantes

Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodamientos CARB sellados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura para otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo