Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos.
Basic bearing designation system
NNU 41/1000 K30M/W33dondeNNU 41/1000 =
K30 =
M =
W33 =
Además de su designación, los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos también se identifican con las versiones/características de diseño (→ tabla de productos). Puede que algunas de estas características no formen parte de la designación del rodamiento, pero siempre forman parte de las versiones/características de diseño (→ Versiones/características).
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: Diseño interno
A, B, CDiseño interno diferente o modificado

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
GRanura helicoidal en el orificio del aro interior
KAgujero cónico, conicidad de 1:12
K30Agujero cónico, conicidad de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula
F
Jaula mecanizada de acero, centrada respecto de los rodillos
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de los rodillos

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HA4Aros interior y exterior, y rodillos cementados
HA5Rodillos cementados
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos reducido correspondiente a la parte intermedia del rango de juegos real
  • P = Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DRConjunto de dos rodamientos apareados
TRConjunto de tres rodamientos apareados
QRConjunto de cuatro rodamientos apareados

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización
S1Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)
S2Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Sufijos: Lubricación
W20Orificios de lubricación en el aro exterior
W33(X)Ranura anular y orificios de lubricación en el aro exterior

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones (n.a.)
SKF logo