Capacidad de carga axial dinámica

Los rodamientos de dos hileras y de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos que cuenten con pestañas tanto en el aro exterior como en el interior pueden soportar cargas axiales de hasta Fa ≤ 0,25 Fr además de las cargas radiales.
La capacidad de carga axial depende de la condición de lubricación, la temperatura de funcionamiento y la disipación del calor en el contacto entre el extremo de los rodillos y la pestaña.
A continuación, se detallan las fórmulas válidas para condiciones de funcionamiento normales, es decir:
  • ΔT ≈ 60 °C entre la temperatura de funcionamiento del rodamiento y la temperatura ambiente;
  • pérdida de calor específica ≈ 0,5 mW/mm2
  • relación de viscosidad κ ≥ 2;

Cargas axiales admisibles

CondicionesLimitaciones mecánicasLimitaciones térmicas
ContinuoFap máx. ≤0,0023 D1,7Lubricación por circulación de aceite


Otra lubricación
  • Superficie de referencia A ≤ 50 000 mm2
  • Superficie de referencia A > 50 000 mm2
Períodos breves

Fap breve ≤ 2 (Fap, Fap aceite, Fap máx.)

  • siempre y cuando no aumente temporalmente la temperatura de funcionamiento del rodamiento > 5 °C
  • un “breve periodo” es el tiempo aproximado para alcanzar 1 000 revoluciones

Cargas de impacto ocasionalesFap impacto ≤ 3 (Fap, Fap aceite, Fap máx.)

Símbolos

A
superficie de referencia [mm2]
= π B (D + d)
Bancho del rodamiento [mm]
C0
capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
d
diámetro del agujero del rodamiento [mm]
D
diámetro exterior del rodamiento [mm]
ΔTS
diferencia de temperatura entre el flujo de aceite entrante y saliente [°C]
Facarga axial [kN]
Fapcarga axial admisible [kN]
Fap breve
máxima carga axial para breves períodos [kN]
Fap impactomáxima carga de impacto axial ocasional [kN]
Fap máx.máxima carga axial de acción constante [kN]
Fap aceite
máxima carga axial admisible en aplicaciones de circulación de aceite [kN]
Frcarga radial [kN]
k1factor de lubricación
= 0,5 para lubricación con aceite
= 0,4 para lubricación con grasa
k2factor de lubricación
= 0,05 para lubricación con aceite
= 0,04 para lubricación con grasa
nvelocidad de giro [r. p. m.]
VS
cantidad de flujo de aceite [l/min]
SKF logo