Montaje

Para facilitar el montaje y desmontaje de los rodamientos con agujero cónico con d > 120 mm, SKF recomienda el uso del método de inyección de aceite SKF. Con este método, se reduce considerablemente la fricción entre el rodamiento y el asiento del rodamiento.

Para los rodamientos con un agujero cilíndrico, el método de inyección de aceite se usa únicamente para el desmontaje.

Si se usa el método de inyección de aceite, el eje debe estar equipado con conductos y ranuras. Para obtener información sobre dimensiones adecuadas, consulte Disposiciones relacionadas con el montaje y desmontaje.

Montaje de rodamientos con agujero cónico

Los rodamientos con un agujero cónico se montan con un ajuste de interferencia. Para alcanzar el grado de interferencia adecuado, se puede aplicar uno de los siguientes métodos:
  1. Medición de la reducción del juego (tabla 1)
  2. Medición del calado axial (tabla 1)
Para obtener más información sobre estos métodos de montaje, consulte la sección Montaje de rodamientos con un agujero cónico o el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF.
SKF logo