Velocidad admisible

La velocidad admisible debería ser inferior a: Son posibles velocidades más altas con diseños de rodamiento modificados o mayor disipación de calor de la aplicación. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo