Datos de los rodamientos

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15

A excepción de los siguientes:

  • ancho del aro exterior de los rodamientos NNF serie 50:
    C = 1 mm menos que lo establecido por la norma ISO
  • rodamientos de la serie 3194..:
    dimensiones no estandarizadas

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal


Valores: ISO 492 (tabla 1)

Juego radial interno

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

Normal, C3

Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego


Valores: ISO 5753-1 (tabla 2)


Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.

Para obtener información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Desplazamiento axial admisible (fig. 1)

smáx. → tabla de productos


Los rodamientos que no cuenten con pestaña, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar el desplazamiento axial. En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

SKF logo