Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se muestra un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos.
Basic bearing designation system

Ejemplo

NNF 5016 ADA-2LSVdondeNNF 5016 =
ADA =
-2LS =
V =
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: Diseño interno
CVDiseño interno modificado, completamente lleno de rodillos

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
ADA
Ranuras para anillo elástico modificadas en el aro exterior; aro interior partido unido mediante un anillo de retención (para rodamientos en la serie NNF 50)
ADBADA + diseño interno modificado
DARanuras para anillo elástico modificadas en el aro exterior; aro interior partido unido mediante un anillo de retención (para rodamientos en la serie 3194..)
-2LSSello rozante, de PUR, en ambos lados

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula
VCompletamente lleno de rodillos (sin jaula)

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
HB1
Aros interior y exterior endurecidos con bainita
L4BAros y rodillos del rodamiento recubiertos con óxido negro

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CNJuego radial interno normal; solo si se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados
DRConjunto de dos rodamientos apareados
TRConjunto de tres rodamientos apareados
QRConjunto de cuatro rodamientos apareados

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización (n.a.)

Test Designation 6.5Sufijos: Lubricación (n.a.)

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones (n.a.)
SKF logo