Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para los rodamientos de rodillos cilíndricos puede estar limitada por:
  • la estabilidad dimensional de los aros y rodillos del rodamiento;
  • los sellos;
  • el lubricante.
En los casos en que se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con SKF.

Aros y rodillos del rodamiento

Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF se estabilizan térmicamente a una temperatura de hasta 150 °C (300 °F).

Sellos

La temperatura de funcionamiento admisible de los sellos PUR es de entre –20 y +80 °C (–5 y +175 °F).

Por lo general, los picos de temperatura se dan en el labio del sello.

Lubricantes

Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos de rodillos sellados se indican en la tabla 1. Para conocer los límites de temperatura para otras grasas SKF, consulte la sección Grasas SKF.
Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
SKF logo