Sistema de designación

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF cumplen con un sistema que puede constar de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos (→ Sistema de designación básica de rodamientos).
A continuación, se brindan un ejemplo y las opciones correspondientes para los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53dondeNNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Además de su designación, los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos también se identifican mediante la versión/características del diseño (→ tabla de productos). Algunas de estas características pueden no formar parte de la designación del rodamiento, pero siempre se incluyen en la versión/características del diseño (→ Versiones/características).
Test Designation 1Prefijos (n.a.)

Test Designation 2Designación básica
NNUDRodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos basado en dos rodamientos de dos hileras de diseño NNU
Se indica en la tabla 1 o en la identificación de número de plano

Catalogue image - Test Designation 3Sufijos: Diseño interno
A, B, C, D, EDiseño interno diferente o modificado. También se utilizan combinaciones de estas letras, p. ej., DC. La modificación real es específica para el rodamiento individual y se muestra en el dibujo.
ECDiseño interno optimizado que incorpora más rodillos y/o rodillos de mayor tamaño, y donde el contacto entre el extremo del rodillo y la pestaña está modificado

Test Designation 4Sufijos: Diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)
GRanura helicoidal en el agujero del aro interior
KAgujero cónico, conicidad de 1:12
K30Agujero cónico, conicidad de 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Sufijos: Diseño de la jaula
FAJaula mecanizada de acero, centrada respecto del aro exterior
MJaula mecanizada de latón, centrada respecto de los rodillos
MA(S)Jaula mecanizada de latón, centrada respecto del aro exterior. La letra S indica una ranura de lubricación en la superficie guía

Catalogue image - Test Designation 6.1Sufijos: Materiales, tratamiento térmico
HA1Aros interior y exterior cementados
HA2Aro exterior cementado
HA3Aro interior cementado
HA4Aros interior y exterior, y rodillos cementados
HA5Rodillos cementados
HA6Aro(s) exterior(es) y rodillos cementados
HA7Aro(s) interior(es) y rodillos cementados
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita
HB2Aro(s) exterior(es) endurecido(s) con bainita
HB3Aro(s) interior(es) endurecido(s) con bainita

Test Designation 6.2Sufijos: Precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
CNJuego radial interno normal; solo se utiliza junto con una letra adicional que identifica un rango de juegos reducido o desplazado
  • H = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad superior del rango de juegos real
  • L = Rango de juegos reducido correspondiente a la mitad inferior del rango de juegos real
  • M = Rango de juegos reducido correspondiente a la parte intermedia del rango de juegos real
  • P = Rango de juegos desplazado que comprende la mitad superior del rango de juegos real más la mitad inferior del siguiente rango de juegos más grande
Las letras anteriores también se utilizan junto con las clases de juegos C2, C3, C4 y C5, p. ej., C2H
C2Juego radial interno inferior al normal
C3Juego radial interno superior al normal
C4Juego radial interno superior a C3
C5Juego radial interno superior a C4
P5Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P5
P6Tolerancias dimensionales y geométricas hasta clase P6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Sufijos: Conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados (n.a.)

Test Designation 6.4Sufijos: Estabilización
S1Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 200 °C (390 °F)
S2Aros del rodamiento estabilizados térmicamente a temperaturas de funcionamiento ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Sufijos: Lubricación
W20Orificios de lubricación en el (los) aro(s) exterior(es)
W33Ranura anular y orificios de lubricación en el (los) aro(s) exterior(es).

Test Designation 6.6Sufijos: Otras versiones
VA907Rodamiento sellado
VJ202Juego de dos rodamientos de dos hileras apareados
SKF logo