Montaje

Los componentes individuales de los rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos se deben montar en el orden correcto. Por lo tanto, SKF ha adoptado algunas precauciones para simplificar el montaje:
  • Los componentes que se corresponden están debidamente marcados (fig. 1).
  • Para reducir el riesgo de mezclar componentes, todos los componentes de cada rodamiento están marcados con el mismo número de serie.
  • Los aros interiores y pares de aros interiores son completamente intercambiables y no es necesario que tengan el mismo número de serie como el (los) aro(s) exterior(es).
Los rodamientos con un agujero cónico se montan con un ajuste de interferencia. Se pueden ajustar durante el montaje para obtener un determinado juego radial interno o una precarga definida.

Con todos los rodamientos, se suministran las instrucciones detalladas de montaje.

En los casos en que el personal tenga experiencia limitada en el montaje de rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos, SKF recomienda solicitar asistencia del personal de mantenimiento de SFK. Esto es especialmente importante para el montaje de rodamientos de gran tamaño. A pedido, se encuentran disponibles más detalles del servicio de montaje de SKF.

Zona de carga

En la mayoría de las aplicaciones, la carga tiene sentido constante, de modo que aproximadamente solo un cuarto del aro exterior está sometido a alguna carga. Por consiguiente, se adoptan o deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:
  • Las caras laterales del (de los) aro(s) exterior(es) están divididas en cuatro zonas y se indican mediante I a IV.
    • Las marcas de la zona I incluyen además una línea que atraviesa la superficie exterior.
    • La zona I debe colocarse en el sentido en que actúa la carga para el montaje inicial.
  • Los aros exteriores se deben girar 90° después de un período de funcionamiento, según las condiciones de funcionamiento. El período recomendado después del cual deben inspeccionarse los rodamientos es de, aproximadamente, 1 000 horas de funcionamiento.
SKF logo