Datos de los rodamientos

Dimension standards

Dimensiones principales: ISO 15

Tolerances

Para obtener más información → Tolerancias

Tolerancia dimensional normal

Tolerancia geométrica P6


Valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2)

Radial internal clearance

Para obtener más información → Juego interno del rodamiento

Normal, C3

Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego


Valores: ISO 5753-1 (tabla 3)


Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Permissible misalignment

≈ 3 minutos de arco


La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Permissible axial displacement (fig. 1)

smáx → tabla de productos


Los rodamientos que no cuenten con pestaña, o aquellos que solo cuenten con una pestaña integral en el aro exterior o interior, pueden soportar el desplazamiento axial. En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

SKF logo