Cargas

Carga mínima

Para obtener más información → Carga mínima requerida


Realizar los cálculos
Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento, P
Rodamientos libres

P = Fr


Rodamientos fijos

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,92 Fr + Y Fa

Fa no debe superar 0,5 Fr

Realizar los cálculos
Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga estática equivalente
P0 = Fr

Símbolos

dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
evalor límite
= 0,3
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfactor de carga mínima (→ tabla de productos)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
nr
velocidad de referencia [r. p. m.] (→ tabla de productos)
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Yfactor de carga axial
= 0,4
SKF logo